Diodi
Hitachi Energy offre un’ampia gamma di diodi a recupero rapido, diodi a recupero standard e diodi di saldatura.
Caratteristiche dei dispositivi:
- Wafer da 32 a 144 mm
- 175 A fino a 13.500 A
- 200 V fino a 8.500 V
- Tecnologia free floating, LTB e in lega
Utilizzi comuni dei diodi:
- Inverter
- Diodi NPC (Neutral Point Clamp)
- Raddrizzatori di ingresso per convertitori di frequenza CA
- Fusione ed elettrolisi dei metalli
La nostra offerta
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno