Tiristori

I tiristori ad alta potenza sono utilizzati in applicazioni che vanno dai soft starter da 100 kW fino alle  stazioni  HVDC da 8 a 10 GW.

Oltre a essere utilizzati comunemente alla frequenza di linea, si trovano anche in applicazioni della gamma kilohertz come il riscaldamento a induzione. Tali applicazioni possono trarre vantaggio da dispositivi in cui molteplici funzionalità sono integrate in un singolo alloggiamento, come l'integrazione di un  diodo  e un tiristore o due tiristori antiparalleli.

Product image for: Tiristori

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno