ACS6080 SFC

Per affrontare il segmento delle imbarcazioni ad alto consumo energetico, Hitachi Energy offre soluzioni di potenza preconfigurate e di fascia alta che integrano il convertitore di frequenza statica ACS6080.

Consentire ai vasi ultragrandi di collegarsi

Per ridurre le emissioni quando una nave è all’ormeggio, le autorità portuali spesso forniscono un collegamento  elettrico da  costa a nave. Le navi container ultralarge possono consumare fino a 7,5 MVA e le navi da crociera di grandi dimensioni 20 MVA: fornire tali livelli di potenza pone un’elevata domanda di infrastrutture elettriche portuali sia in termini di spese in conto capitale, complessità delle apparecchiature, costi di gestione e manutenzione. Inoltre, le imbarcazioni possono avere una rete integrata a 50 Hz o 60 Hz (la maggior parte utilizza 60 Hz), quindi l’SFC non deve solo gestire livelli di potenza elevati, ma anche adattare la frequenza della rete locale a quella di ciascuna nave.

Soluzione di conversione di frequenza statica ad alta potenza all'avanguardia

La soluzione di alimentazione integrata shore-to-ship ACS6080 SFC può fornire le seguenti funzioni principali:

  • Conversione statica dell’alimentazione della rete della porta trifase da 50/60 Hz per corrispondere alla rete di vasi da 60/50 Hz.
  • Controllo completo della potenza attiva e reattiva della griglia del vaso.
  • Bilanciamento del flusso di carico con sistemi di convertitori di frequenza collegati in parallelo che forniscono l'infrastruttura di distribuzione lato carico.
  • Corrente di cortocircuito definita per consentire il funzionamento dei dispositivi di protezione a valle.
  • Lato griglia a basse prestazioni armoniche e lato recipiente
Product image for: ACS6080 SFC

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno