TrafoStar

La piattaforma tecnologica globale per la progettazione e la produzione di trasformatori di potenza

Introduzione

L’origine di TrafoStar

Sviluppato nel 1994 da Hitachi Energy (precedentemente parte di ABB), TrafoStar rappresenta una piattaforma tecnologica rivoluzionaria per la progettazione e la produzione di trasformatori di potenza che è il culmine di decenni di esperienza e innovazione nella tecnologia dei trasformatori.

Ben radicato in oltre 700 anni di esperienza combinata e ricco patrimonio di aziende come ASEA, Brown Boveri, Ansaldo, Strömberg, GE e Westinghouse, TrafoStar sfrutta le migliori pratiche e i progressi tecnologici di varie entità acquisite da Hitachi Energy, garantendo un processo di produzione standardizzato e ottimizzato a livello globale.

Costruita su una tale base di principi ingegneristici comprovati e processi di produzione standardizzati, TrafoStar ha rivoluzionato il settore dei trasformatori di potenza di Hitachi Energy e dell’intero settore dei trasformatori di potenza stabilendo nuovi standard di riferimento in termini di affidabilità, efficienza e prestazioni.
 

Come funziona TrafoStar

TrafoStar è una piattaforma tecnologica completa che armonizza la progettazione dei trasformatori, i processi di produzione e le misure di controllo qualità in tutte le fabbriche di trasformatori di potenza Hitachi Energy in tutto il mondo. Il rigoroso sistema di qualità 6-Sigma rafforza questa piattaforma comune di progettazione e produzione ed è costituito da oltre 6.000 documenti che coprono i parametri di materiale, tecnico, di produzione e di qualità.

Integrando strumenti di ingegneria, precisione di produzione e specifiche dei materiali, TrafoStar garantisce coerenza ed eccellenza in ogni trasformatore prodotto, indipendentemente dalla posizione. Questo approccio unificato promuove la collaborazione, la condivisione delle conoscenze globali e l’innovazione, consentendo a Hitachi Energy di fornire trasformatori di alta qualità che soddisfino le diverse esigenze dei clienti in tutto il mondo.
 

Unificazione delle fabbriche di trasformatori di potenza

TrafoStar funge da forza unificante per i 17 trasformatori di potenza di Hitachi Energy in tutto il mondo. Indipendentemente dalla posizione, ogni fabbrica opera sotto la piattaforma TrafoStar. TrafoStar facilita la collaborazione e la condivisione delle conoscenze tra i team di fabbrica fornendo una piattaforma di produzione di trasformatori standardizzata.

Questo approccio globale garantisce che ogni trasformatore TrafoStar soddisfi i più elevati standard di qualità, affidabilità e prestazioni, indipendentemente dalla posizione geografica. Consente inoltre a Hitachi Energy di fornire trasformatori di alta qualità che soddisfano le diverse esigenze dei clienti di tutto il mondo.
 

Valore e vantaggi di TrafoStar per i clienti

Affidabilità comprovata I trasformatori TrafoStar si basano su principi ingegneristici comprovati e decenni di esperienza nel settore, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Personalizzazione Nonostante i processi standardizzati, TrafoStar consente la personalizzazione per soddisfare i requisiti specifici dei clienti, garantendo prestazioni ed efficienza ottimali.
Tempi di consegna brevi Il design modulare e i processi produttivi semplificati di TrafoStar consentono tempi di consegna più brevi, garantendo la consegna tempestiva dei trasformatori ai clienti.
Alta qualità I trasformatori TrafoStar sono sottoposti a rigorose misure di controllo qualità in ogni fase della produzione, garantendo qualità e durata eccezionali.
Efficienza dei costi Con TrafoStar, i clienti beneficiano di costi inferiori del ciclo di vita grazie a requisiti di manutenzione ridotti, alta efficienza e affidabilità a lungo termine.
Connettività della macchina TrafoStar garantisce il trasferimento fluido del design alle macchine di avvolgimento e impilamento del nucleo, garantendo il massimo livello di qualità ed efficienza di produzione.
Controllo digitale e attivatore ITM TrafoStar consente l’interconnessione digitale con i dati di progettazione, produzione e test, consentendo l’implementazione delle migliori pratiche per migliorare la sicurezza, la qualità e la produttività.
La spina dorsale della gamma EconiQ™ TrafoStar supporta la gamma di trasformatori EconiQ™ di Hitachi Energy, che mira a una maggiore sostenibilità. Questi trasformatori incorporano i più recenti risultati tecnologici in fluidi alternativi, nuovi materiali, bassa perdita e soluzioni a basso suono.
Contribuisce a un servizio e a riparazioni efficienti TrafoStar è il riferimento per i centri di assistenza Hitachi Energy in tutto il mondo, fornendo soluzioni affidabili ed efficienti per riparazioni e aggiornamenti dei trasformatori.
Test di cortocircuito leader del settore Hitachi Energy ha il maggior numero di trasformatori che hanno superato i test di cortocircuito in laboratori indipendenti. L’esperienza e l’esperienza così acquisite sono integrate nella piattaforma TrafoStar, rendendo Hitachi Energy un leader nelle soluzioni tecniche e negli sviluppi tecnici.


 

Annunciamo un traguardo fondamentale nel viaggio di TrafoStar

Annunceremo un traguardo fondamentale raggiunto dalla piattaforma TrafoStar di Hitachi Energy il 23 aprile 2024 in occasione del nostro evento di punta, Energy & Transformer Days a Roma.

Presta attenzione ai nostri aggiornamenti mentre celebriamo questo straordinario risultato, che è il primo per Hitachi Energy e il settore dei trasformatori di potenza.
 

Resta in contatto con noi qui


 

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno