Hitachi Energy's power transformers

Trasformatori di potenza

I trasformatori di potenza di Hitachi Energy sono componenti chiave nelle reti di alimentazione. La loro disponibilità e longevità hanno un impatto importante sull’affidabilità e sulla redditività della rete. Hitachi Energy non scende a compromessi sulla qualità. Ci assicuriamo che ciascuna delle nostre 20.000 unità consegnate sia stata sottoposta a collaudi rigorosi di accettazione completa. 

Hitachi Energy offre una gamma completa di trasformatori di potenza e relativi componenti e parti. Abbiamo consegnato più di 20.000 trasformatori di potenza (oltre 2.600 GVA), tra cui oltre venti unità UHVDC da 800 kV e oltre cinquecento unità CA da 735-765 kV, a tutti i principali mercati globali. 

La nostra intera gamma è il risultato del nostro impegno nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione, che ci rende unici nel settore. Questo ci ha permesso di accumulare una vasta esperienza in ogni parte rilevante della tecnologia dei trasformatori di potenza. I clienti di tutto il mondo possono fare affidamento in modo sicuro sulla qualità e sull’affidabilità dei nostri prodotti.

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Tecnologia all’avanguardia: i risultati di cortocircuito migliori del settore
  • Leader del settore per “tempo medio fra i guasti (MTBF)”
  • Il pacchetto completo di assistenza clienti (dal preventivo alla messa sotto tensione)

Le nostre soluzioni

Trasformatore di potenza digitale abilitato TXpert™

Abilitato digitalmente e parte dell’ecosistema TXpert™, il trasformatore di potenza abilitato TXpert™ di Hitachi Energy ottimizza le prestazioni degli asset con un preavviso per prevenire guasti, e il design aperto, modulare e scalabile fornisce una soluzione a prova di futuro. Fai clic per saperne di più.

TXpand™

Una soluzione di trasformatore resistente alla rottura

Transformers for floating applications

Transformers for floating applications

Floating substations and wind turbines are best, for deep waters. Hitachi Energy offers a full offshore wind transformer portfolio for floating applications.

Mitigatore CC

Hitachi Energy presenta il mitigatore DC, una soluzione innovativa ed efficace che elimina in modo efficiente le correnti DC e migliora la qualità della rete.

CompactStar™ Power Transformers

A premium, compact, and lightweight transformer designed to optimize Total Ownership Cost (TCO) for offshore platforms and urban substations.

TrafoStar

TrafoStar è una piattaforma tecnologica completa che armonizza la progettazione dei trasformatori, i processi di produzione e le misure di controllo qualità in tutte le fabbriche di trasformatori di potenza Hitachi Energy in tutto il mondo. Il rigoroso sistema di qualità 6-Sigma rafforza questa piattaforma comune di progettazione e produzione ed è costituito da oltre 6000 documenti che coprono i parametri di materiale, tecnico, di produzione e di qualità.

La nostra offerta

Storie di successo dei clienti

Scopri di più

Trova un partner di canale

Hitachi Energy ha una lunga tradizione di partnership solide, che creano valore e durano nel tempo.

Trasformatori

Hitachi Energy offre trasformatori di distribuzione e di potenza, trasformatori di tipo a secco ed EconiQ™, nonché servizi per applicazioni industriali e commerciali.

Trasformatori per applicazioni speciali

Hitachi Energy offre un ampio portafoglio di trasformatori per applicazioni speciali per tensioni CA e CC. Ciò include trasformatori a liquido e a secco per altre applicazioni non menzionate, come azionamenti a velocità variabile, trasformatori per forni, raddrizzatori, trasformatori per trazione ferroviaria, trasformatori sottomarini e trasformatori mobili.

Offerte correlate