Reattori serie
I reattori di limitazione di corrente, noti anche come reattori in serie, vengono utilizzati principalmente per aumentare l'impedenza nel punto giusto al fine di limitare le correnti di cortocircuito e/o controllare il bilanciamento del carico tra linee parallele.
I reattori della serie Hitachi Energy sono solitamente il design del nucleo dell’aria schermato magneticamente, la bobina elettromagnetica è collegata in serie nel circuito elettrico. I reattori della serie possono anche essere dotati di un cambio di rubinetto a carico (OLTC).
Product scope
- Reattori in serie regolati e non regolati a immersione in liquido fino a 245 kV
- I reattori di limitazione di corrente o in serie possono essere classificati in base al loro uso:
- Reattori di limitazione della corrente di cortocircuito
- Reattori della serie Electric Arc Furnace
Perché Hitachi Energy è il partner preferito?
- La solida eccellenza di progettazione e produzione garantisce un'affidabilità sul campo eccezionale e comprovata
- Design ottimizzato completamente in linea con il design del sistema di sottostazioni
- Hitachi Energy utilizza un concetto di fabbrica focalizzato, che porta a una grande esperienza in prodotti specifici, fornendo un livello molto elevato di coerenza nella progettazione, produzione e testo
- Tutte le fabbriche di Hitachi Energy utilizzano la piattaforma di progettazione comune, che ci offre la migliore esperienza, coerenza e ripetibilità della categoria
- Hitachi Energy utilizza i migliori processi di produzione e qualità per garantire che i nostri reattori soddisfino i requisiti più rigorosi
Offerte correlate
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno