Trasformatori per trazione ferroviaria

I trasformatori di trazione sono componenti critici della catena di trazione, che influenzano le prestazioni dei treni e i servizi per gli operatori. Hitachi Energy fornisce  trasformatori di trazione  per tutte le applicazioni: treni ad alta velocità, pendolari e regionali, locomotive, tram e metropolitane AC, offrendo diversi design in termini di dimensioni, peso e potenza nominale. Possono essere montati nella sala macchine del treno, sul tetto o sotto il pavimento, fornendo la massima flessibilità e affidabilità nei sistemi monofase e multifase.

La maggior parte dei produttori di treni e degli operatori ferroviari del mondo si affidano ai trasformatori di trazione Hitachi Energy.

 

Perché Hitachi Energy?

  • Una base installata globale stimata di 30.000 unità in tutto il mondo
  • Fornitori indipendenti presenti in oltre 100 Paesi
  • Tecnologia del trasformatore all'avanguardia
  • Una soluzione personalizzata per resistere a vincoli fisici e operativi
  • Rete di supporto globale e completa, che fornisce assistenza e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Impronta globale con 4 centri di produzione

 

Notizie ed eventi correlati

Hitachi Energy lancia un innovativo trasformatore di trazione plug-and-play senza olio

Il trasformatore di trazione a secco RESIBLOC® Rail con sistema di raffreddamento integrato è progettato per ridurre le emissioni  di CO2 e i costi operativi totali, aumentando al contempo l’efficienza energetica

innovative oil-free and plug-and-play traction transformers
power plant engineer for substation

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo