Con i nostri servizi EconiQ™ Implementation Hitachi Energy ha creato un programma personalizzato che aiuta i nostri clienti ad analizzare l’impatto ambientale della manutenzione della rete elettrica e delle attività di progetto, definendo azioni concrete per la sua riduzione e per la compensazione delle emissioni rimanenti.
Ciò permette anche di risolvere il trilemma energetico.
I nostri servizi EconiQ Implementation forniscono una mappatura dettagliata di tutte le emissioni di CO2 equivalenti delle attività di servizio e di progetto, aumentando la consapevolezza e ottimizzando l’esecuzione per ridurre o persino azzerare l’impatto, nonché compensare l’impronta rimanente.
Tre passaggi per un ciclo di vita più ecologico del sistema di alimentazione
Attraverso i servizi EconiQ Implementation è possibile ridurre l’impatto ambientale degli interventi di manutenzione attraverso tre azioni chiave: calcolare l’impatto, ridurlo il più possibile e compensare le emissioni rimanenti.
- Disponibilità
- Prevedibilità
- Produttività energetica
- Sostenibilità ambientale
Per garantire la continuità dei flussi di produzione e di fatturato, la transizione a operazioni prive/a basso contenuto di CO2deve essere realizzata mantenendo un’efficienza uguale o maggiore dei siti di produzione. Un fattore chiave riguarda la stabilità e la disponibilità del sistema di alimentazione che fornisce energia al processo di produzione.
Candidature |
Aree del servizio di consulenza |
---|---|
|
|
Partner strategico per la transizione ecologica
Hitachi Energy Power Consulting offre una gamma completa di servizi, dalla pianificazione al funzionamento, aiutando i nostri clienti sul percorso verso il raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità operativa e ambientale.
Analisi del ciclo di vita (LCA) a supporto di EconiQ Consulting
Informazioni sulle analisi del ciclo di vita:
- È un metodo per quantificare l’impatto ambientale, ad esempio in tonnellate di CO2 equivalenti (riscaldamento globale potenziale) di un servizio, di un prodotto o di un sistema
- Include l’intero ciclo di vita, dall’estrazione dei materiali, alla produzione, all’uso o al funzionamento fino alla fine del ciclo di vita
- Mostra quale fase e quali materiali hanno il massimo impatto ambientale
- È la base per miglioramenti e confronti
Methodology
Definizioni
L’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) è un processo olistico e scientifico che quantifica l’impatto ambientale, ovvero in tonnellate di CO2 equivalenti di un prodotto o di un sistema, durante tutto il suo ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime fino alla produzione, all’uso e allo smaltimento.
Standard
Negli ultimi decenni produttori e consumatori hanno riconosciuto l’impatto dei loro processi, prodotti e azioni. Pertanto sono stati sviluppate normative di sicurezza e ambientali pertinenti.
● ISO 14001 - Gestione ambientale
● ISO 14040/14044 - Analisi del ciclo di vita
● Dichiarazione ambientale di prodotto
● ISO 50001 - Sistemi di gestione dell’energia
Metodologia
Sulla base di tali normative una LCA identifica, quantifica e valuta le fonti di impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita di un prodotto. Una LCA aiuta a dare priorità a come apportare miglioramenti alla nostra impronta ambientale.
● Definizione del sistema
● Raccolta dei dati
● Modellazione e Interpretazione
● Discussione e Report
Storie di successo dei clienti
Contattaci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo