Hitachi Energy v Brně rozšiřuje tým a hledá zkušeného Master Plannera! Pokud máte zkušenosti z oboru a ovládáte anglický jazyk, neváhejte a dejte nám o sobe vědět!

Naplň práce:

  • Příprava a sestavování podkladů pro tvorbu plánů
  • Kontrola a případná úprava vstupních dat
  • Uvolňování projektů k nákupu materiálů
  • Zaplánování výrobních slotů s přihlédnutím k veškerým okolnostem a požadavkům koncového zákazníka
  • Sledování statistik úspěchů vytíženosti maximální kapacity výroby
  • Kooperace s projektovými inženýry s cílem mít správná a kompletní data
  • Kontrola dostupnosti materiálů k jednotlivým projektům a následné zafixování výrobních slotů
  • vkládání a update dat v databázi MDB
  • komunikace a aktivní spolupráce s ostatními odděleními s cílem včasného dodání zakázek ke koncovým zákazníkům

Požadavky:

  • zkušenosti na podobné pozici ve výrobní společnosti
  • komunikativní znalost angličtiny - minimálně B1 (účast na poradách v AJ, písemná i slovní komunikace);
  • komunikační a organizační dovednosti na vysoké úrovní;
  • pokročilá znalost excelu a dalších počítačových nástrojů;
  • samostatnost a proaktivita
  • analytické myšlení

    

Proč se přidat k nám do Hitachi Energy?

  • 5 týdnů dovolené
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Stravenky v hodnotě 100 Kč
  • Cafeteria systém ve výši 7 000 Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu, další benefity dle kolektivní smlouvy

Zaujala vás tato nabídka? Pak se těším na Vaše reakce a ideálně s motivačním emailem.

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-04-01
Número de referencia R0083921

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.