Un condensador en serie es una tecnología bien establecida que se utiliza principalmente para reducir reactancias de transferencia, especialmente en líneas de transmisión a granel.
STATCOM
Electrical loads both generate and absorb reactive power.
Servicio
Los sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna (FACTS) de Hitachi Energy proporcionan más estabilidad y calidad en redes eléctricas existentes y nuevas, con mínimo impacto ambiental.
Leer más
El servicio es nuestro compromiso con la base instalada existente más grande del mundo y con el futuro del sistema energético.
Leer más
Static Frequency Converters (SFC)
Connecting industrial, utility and rail applications to the electrical supply with differing voltage and frequency is a complex task.
Compensadores Var estáticos (SVC)
Los SVC son dispositivos que pueden controlar la tensión de línea de forma rápida y fiable. El SVC de Hitachi Energy está personalizado para adaptarse a cada cliente con sus necesidades específicas.
Sistema de condensador síncrono
Nuestros condensadores giratorios de alta inercia respaldan el funcionamiento eficiente y confiable de Hitachi Energy, equilibrando las fluctuaciones de voltaje y aumentando la estabilidad de la red.
Compensación en serie con control de tiristor
Un condensador en serie es una tecnología bien establecida que se utiliza principalmente para reducir reactancias de transferencia, especialmente en líneas de transmisión a granel.
HISTORIA DESTACADA
Hitachi Energy ofrecerá soluciones de calidad energética para la transición energética de Alemania
Las soluciones ayudarán al operador de sistemas de transmisión Amprion a estabilizar su red eléctrica mientras Alemania migra hacia la energía renovable