Hiperescala

Al proporcionar soluciones energéticas de centros de datos más inteligentes y sostenibles, Hitachi Energy contribuye a que los clientes alcancen el objetivo de eliminar las emisiones de carbono.

Los centros de datos a hiperescala exigen electrificación sostenible y fiable.

Consultores técnicos líderes en el sector y servicios de 360 grados durante todo el ciclo de vida. 

Sostenibilidad

Las empresas del subsegmento de hiperescala están liderando el camino mundial hacia la neutralidad de carbono, adoptando conceptos innovadores que les permitirán formar parte de la solución.

Alta disponibilidad

Con un rendimiento cada vez mejor de las redes de comunicación, se da por sentado el acceso las 24 horas a servicios por internet como compras en línea, streaming, juegos y redes sociales. 

Seguridad

Los datos inteligentes necesitan energía inteligente. Los equipos de trabajo remoto confían en un entorno de datos seguro con integridad de los datos. 

Soluciones a hiperescala para el rápido crecimiento de los centros de datos

0 ZB

aumento del tráfico IP de los centros de datos

0 mil millones

de dispositivos conectados

0 GW

de crecimiento esperado de la capacidad energética

Hacia la neutralidad de carbono

La transición energética es clave para cumplir con nuestros compromisos de combatir el cambio climático. El viraje hacia la energía sostenible es el desafío de esta década. Estamos acelerando la transición energética hacia un futuro de neutralidad de carbono mediante la construcción de un sistema energético flexible, resiliente, fiable y sostenible.

TXpert ™ para de transformadores digitales

La cartera TXpert para transformadores digitales proporciona supervisión en tiempo real de parámetros vitales de los transformadores, lo que proporciona información sobre la calidad energética y las condiciones de los activos. Descargue los datos en tiempo real a través de una comunicación segura de varias capas con eficiencia probada.

Comunicación de bus de proceso según IEC 61850

El bus de proceso de fibra óptica permite la adquisición de las señales completas del proceso de la subestaciones desde el campo al sistema de control y protección. Las mediciones, el estado del conmutador y los datos de las condiciones se digitalizan en el campo se ponen a disposición en una red común, lo que permite reducir los cables de cobre en un 80%.