Disponible desde 25 kV hasta 800 kV para medición, protección y control
Los transformadores de corriente, de potencia inductiva, de potencia capacitiva, de corriente/potencia combinados y de tensión de estación de servicio están diseñados para transformar los niveles de alta tensión y corriente alta en salidas de baja corriente y baja tensión en una proporción conocida y precisa especificada por los índices incluidos en la placa de identificación del producto. Todas las unidades están adaptadas a aplicaciones específicas, ya sea para funcionar de manera precisa en condiciones de estado estable o para mantener una lectura de precisión razonable hasta condiciones de nivel de fallo extremas.
Estos productos constan de diseños de aceite de alta resistencia dieléctrica que utilizan láminas de aluminio y papel impregnadas con aceite de transformador refinado, deshidratado y desgasificado, o bien, diseños blindados con control de tensión y aislamiento de gas SF6. Esto garantiza un rendimiento conservador fiable durante décadas de servicio en entornos exteriores globales exigentes.
Aplicaciones
- Medición de ingresos para empresas de electricidad, productores de energía independientes o usuarios industriales
- Relés de protección para usar con conmutadores para supervisar los niveles de corriente y tensión del sistema
- Amplitud de corriente de alta precisión para instalaciones de energía independientes
- Necesidades de energía de la estación de servicio dentro de subestaciones o necesidades de energía en sitios remotos.
¿Por qué Hitachi Energy?
Hitachi Energy es innovador en tecnología de transformadores de medida y tiene la línea de productos más completa del mercado. El acceso a la tecnología más avanzada, el abastecimiento global y los procesos actualizados garantizan una larga vida útil y satisfacen las necesidades más estrictas definidas por la industria. Algunos de los beneficios importantes que ofrece el suministro de Hitachi Energy son:
- Documentación de soporte actualizada sobre diseños HVIT
- Procesos y materiales de vanguardia para una mejor vida útil
- Las fábricas de HVIT mantienen la trazabilidad según normas nacionales de precisión
- Mejora continua de los productos de transformadores de medida en base a los comentarios de los usuarios
- Activa participación de ingeniería en el establecimiento de normas nacionales para la industria de HVIT
Nuestra oferta
- Sensores y transformadores de corriente
- Transformadores potenciales
- Transformador de corriente/potencial combinado
- Transformadores de tensión de estación de servicio
- Condensadores de acoplamiento
Noticias de transformadores de medida
Servicio
Oferta relacionada
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted