Ofrecemos una de las carteras de semiconductores de potencia más diversas, incluidos GTO, IGBT, IGCT, Thyristors y Diodes en el rango de potencia de 150 A hasta 13500 A y 200 V hasta 8500 V. Hoy en día, nuestra diversa gama de semiconductores garantiza que los vehículos y trenes electrónicos funcionen sin problemas, generando energía de manera eficiente y las turbinas eólicas giran de manera confiable.
Redes eléctricas: las mejores cadenas de suministro
Su copia exclusiva de The Economist’s Technology Quarterly
Aplicaciones
Nuestras ofertas
Noticias sobre semiconductores
Nuestros videos
Semiconductores de Hitachi Energy: impulsados por personas, propósito e innovación
¿Cómo permiten los semiconductores IGCT el uso de energías renovables?
¿Por qué el mercado de semiconductores de energía está migrando hacia el carburo de silicio (SiC)?
Enlaces y descargas
- Descargas
- Herramienta de simulación
- Videos
- Distribuidores en todo el mundo
- Vigilancia por video en BiMOS
Últimas noticias de la integración de la red
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted