Selecciona tu región e idioma

Menú

Hitachi Energy's surge arresters for high and medium voltage applications

Supresores de sobretensión

Protección segura y fiable para equipos eléctricos

Los supresores de sobretensión de Hitachi Energy son la principal protección contra sobretensiones de conmutación y atmosféricas. Hitachi Energy ofrece una completa gama de supresores de sobretensión para aplicaciones de alta y media tensión. La gama abarca soluciones de CA y CC de hasta 1,100 kV y descargadores para aplicaciones especiales como ferrocarriles, dispositivos de restricción de voltaje de CC y mucho más. Los diseños cumplen con las normas IEC 60099-4 y ANSI/IEEEC62.11.

Aplicaciones

  • Protección para equipos de subestaciones con conmutadores con aislamiento de gas y de aire al completo
  • Protección para sistemas de tracción de CA y CC
  • Protección de corriente continua de alta tensión
  • Protección para bancos de condensadores en serie
  • Protección para cables
  • Protección para líneas de transmisión
  • Instalación en áreas contaminadas y áreas con alto nivel de actividad sísmica

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Nuestros supresores de sobretensión son seguros y están diseñados para soportar fácilmente tensiones muy altas
  • Sólido enfoque en la calidad en todas las etapas, desde la materia prima hasta el producto terminado
  • Posibilidad de desarrollar soluciones personalizadas para distintos niveles de protección, capacidad energética y dimensiones

Nuestra oferta

Supresores de sobretensión de alta tensión
Supresores de sobretensión de media tensión

Noticias

Historias de clientes

Oferta relacionada

Transformadores de medida
High voltage hybrid switchgear PASS M0S 420kv
Interruptores y disyuntores de alto voltaje
Hitachi Energy Disconnectors
Seccionadores

Oferta relacionada