Máxima fiabilidad y mantenimiento mínimo
Hitachi Energy ofrece una amplia gama de seccionadores fiables y de eficiencia energética para satisfacer los requisitos de distintos sitios y condiciones de red. Los seccionadores tienen un rango de 72.5 kV a 550 kV. Nuestros seccionadores están diseñados de conformidad con las normas IEC 62271-102 e IEC 62271-1. Asimismo, es posible cumplir otras normas y regulaciones a pedido (p. ej., IEEE, GOST y GB). Laboratorios de pruebas acreditados realizan pruebas de tipología en los seccionadores, conforme a las normativas más recientes. Garantizamos la excelente calidad de nuestros seccionadores mediante completas pruebas eléctricas y mecánicas de rutina en los polos y en el mecanismo de funcionamiento de cada seccionador.
Aplicaciones
- Aislamiento del equipo eléctrico de la red
- Para conmutar corrientes muy pequeñas o sin cambio significativo de tensión entre terminales
¿Por qué Hitachi Energy?
- Experiencia en numerosos tipos de entornos a nivel mundial
- Rendimiento mecánico y eléctrico perdurable
- Requiere mínimo servicio de mantenimiento con máximos niveles de fiabilidad operativa
- Innovación y desarrollo continuos
Nuestra oferta
- Seccionadores de apertura central
- Seccionadores de doble apertura
- Seccionadores tipo rodilla horizontal
- Seccionadores de pantógrafo
- Seccionadores de apertura vertical
- Seccionadores semipantógrafo
Noticias
Servicio
Oferta relacionada
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted