Selecciona tu región e idioma

Menú

Expedition and warehouse worker/ Skladník

Máme nové zakázky, díky kterým rozšiřujeme kapacitu výroby komponent pro plynem izolované rozvodny (GIS) velmi vysokého napětí. Rádi bychom tak dali dobrou práci několika novým kolegům různých pracovních profesí.

V současném cca 12ti členném týmu uvítáme šikovné, manuálně zručné a fyzicky zdatné absolventy.

Proč k nám? Jsme firma, kde se stále aktivně využívá selský rozum, společně si pomáháme a zaměřujeme se na efektivitu/smysluplnost práce. Díky tomu je tu nízká fluktuace a příjemná atmosféra. Stanete se součástí výrobního procesu, který je unikátní v celé ČR a zároveň probíhá pouze v několika podnicích na světě!

HLAVNÍ SPECIFIKA PRÁCE:
  • Naše speciální výrobky „balíme“ do dřevěných variabilních beden (o různých rozměrech někdy až 10 metrů), které je nutné ve dvou lidech zkompletovat.
  • I když máme manuály, pořád je to činnost, která vyžaduje nejen zručnost, ale také u práce přemýšlet a výrobky tak dostatečně zafixovat proti pohybu.
  • K práci potřebujete podobné nářadí jako truhláři a také pracovat s jeřáby, pily, pneumatické hřebíkovačky.

PŘEDPOKLADY PRO TUTO PRÁCI:
  • Přirozená zodpovědnost a chuť pracovat, fyzická zdatnost (práce spíše pro muže)
  • Zkušenost s manuální prací velkou výhodou
  • Práce je na 2 směny od pondělí do pátku
  • Schopnost týmové práce, chuť učit se novým postupům, smysl pro detail
  • Technické myšlení a manuální zručnost
  • Min. SOU

CO VÁM V HITACHI ENERGY NABÍZÍME:
  • Jistotu zaměstnání - jsme páteří energetické infrastruktury a máme na další 2 roky zajištěné zakázky
  • Uvedený plat, který se navyšuje dle rychlosti zapracování a celkové šikovnosti
  • Odměna za zaučení 15 000 Kč
  • Pravidelný roční nárůst platu
  • Pracovní doba 7,5 hodiny
  • 5 týdnů dovolené
  • Manažery, pro které jste lidmi, ne číslem. Fajn kolektiv s nízkou fluktuací
  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení.
  • Čisté pracovní prostředí.
  • Pracovní oblečení, které pravidelně pereme
  • Dobrou dopravní dostupnost a parkování zdarma
  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky
  • Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 6 000 Kč ročně.
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Možnost profesního růstu
  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity dle kolektivní smlouvy.
  • Jistotu úspěšné globální firmy s inovativním přístupem a zaměřením na modernizaci provozů
  • Pracovní smlouva je na dobu 1 roku a v případě spokojenosti obou stran se prodlužuje na dobu neurčitou

Kontaktní osobou pro tuto pozici je Martina Kabeláčová

Email - martina.kabelacova@hitachienergy.com, 

telefon: +420704842042

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2023-08-17
Número de referencia R0018436

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.