Selecciona tu región e idioma

Menú

Inżynier systemów sterowania SCADA

Zakres obowiązków:

  • Przygotowanie konfiguracji i budowa systemów sterowania typu SCADA dla obiektów energtycznych średnich i wysokich napięć bazujących na najnowszych technologiach i standardach;
  • Budowa ekranów HMI;
  • Integracja urządzeń i systemów w standardzie: IEC61850, DNP, IEC 60870-5-104, Modbus itp.;
  • Projektowanie struktury komunikacyjnej  i konfiguracja urządzeń pracujących w sieci Ethernet;
  • Implementacja założeń projektowych, przeprowadzanie testów FAT, SAT;
  • Wsparcie techniczne.

Twój profil:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (elektrotechnika, elektronika i pokrewne);
  • Wiedza z zakresu technologi komputerów PC, urządzeń sieciowych i sieci LAN oraz cyberbezpieczeństwa;
  • Znajomość podstawowych funkcji  systemów Windows Server (AD, GPO), środowiska MS Office, MS Visio;
  • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
  • Dobra znajomość języka angielskiego oraz wysokie zdolności komunikacyjne;
  • Gotowość do podróży służbowych (około 50% czasu pracy);
  • Prawo jazdy kat.B;
  • Otwartość na pracę z Warszawy.

Dodatkowe atuty:

  • Doświadczenie z zakresu automatyki stacyjnej i budowy systemów SCADA;
  • Znajomość środowiska wirtualnego ESXi VMWare.

Ubicación Warsaw, Masovian, Poland
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2024-04-19
Número de referencia R0025949

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.