Conexión de su infraestructura crítica de red
Las comunicaciones esenciales son fundamentales para el funcionamiento de un sistema ferroviario. Los sistemas de comunicación tienen estrictos requisitos de fiabilidad, seguridad, interoperabilidad con tecnologías heredadas y soporte durante todo el ciclo de vida. Estos requisitos previos garantizan que usted pueda llevar a cabo las operaciones diarias de forma segura y gestionar con éxito cientos de kilómetros de vías ferroviarias, territorios sin personal e intrincados horarios de transporte.
Desde el campo hasta la administración, modernice su infraestructura de comunicaciones con tecnología basada en paquetes que admite una variedad de aplicaciones de tecnología de operaciones (TO).
Vea nuestra infografía aquí.
Mantener los trenes en marcha
Las comunicaciones esenciales conectan los puntos
Sin comunicaciones fiables, las operaciones quedan paralizadas. Nuestro sistema de comunicaciones esenciales, XMC20, se pone en el centro del sistema ferroviario y conecta todas las aplicaciones operativas de uso frecuente.
XMC20 de Hitachi Energy apoya aplicaciones ferroviarias típicas como:
Enclavamiento de señales
GSM-R
Anuncios públicos
Telefonía operativa
Sistema de gestión de redes
CCTV
Pantallas de información para pasajeros
Interfaces de datos heredadas
Prolongue la vida útil de sistemas heredados
En la medida en que las redes se amplíen y los ferrocarriles integren nuevas tecnologías, deberá considerar modernizar su infraestructura de redes de comunicación respaldando, a su vez, la infraestructura existente. Por lo general, resulta difícil ampliar la tecnología de multiplexación por división de tiempo (TDM) heredada y, por ende, las empresas de ferrocarriles eligen soluciones basadas en paquetes para mejorar las comunicaciones comerciales esenciales.
Aquí es donde entra en juego la aplicación XMC20 de Hitachi Energy. Nuestra tecnología MPLS-TP más reciente está diseñada para conectar lo antiguo con lo nuevo. Trasciende generaciones de aplicaciones de comunicaciones y ha tenido éxito en ferrocarriles de todo el mundo. Una parte central de la estrategia de migración depende de la elección de equipos de comunicación adecuados. Por eso, elija con sensatez.
Lea el informe técnico aquí.
Un futuro basado en paquetes
XMC20 de Hitachi Energy mantiene los datos en movimiento
DATOS EN TIEMPO REAL
<50 milisegundos
Tiempo de recuperación por fallos de enlace
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
>99.999%
Tiempo de actividad del servicio
HARDWARE ROBUSTO
-25 °C a +60 °C
Funciona en los entornos más hostiles
Conectemos
Esperamos con ansias colaborar con usted.
¿Está listo para transformar su ferrocarril?
Las exigencias actuales para digitalizar y hacer más sostenibles los ferrocarriles nos están impulsando hacia las ciudades inteligentes del futuro. Sabemos que las decisiones deben tomarse más rápido y estar respaldadas por datos precisos y fiables.
Desde infraestructura hasta material rodante, Hitachi Energy tiene soluciones de automatización y electrificación adecuadas para su red.
¡Manos a la obra!