Serie EDS500

Conectividad, garantizada.

La familia de productos EDS500 de conmutadores resistentes administrados Ethernet /SHDSL y módems analógicos basados en FSK ha sido diseñada específicamente para infraestructura crítica y aplicaciones industriales con tecnología de comunicación robusta y mejorada que garantiza un tiempo de inactividad mínimo y permite la notificación predictiva de fallas y la gestión cifrada.

Dependiendo del modelo, la comunicación de datos cuenta con líneas de cobre de dos cables, que comienzan a velocidades de baudios muy bajas (módems analógicos basados en FSK) o conexiones SHDSL/EFM con una velocidad de datos de hasta 15 Mbps y rangos de hasta Ethernet (cobre y óptico). Las ranuras SFP y los módulos SFP adecuados proporcionan conectividad sobre fibras ópticas multimodo o monomodo de hasta 80 km, tanto para dúplex LC (dos fibras) como para Simplex LC (bidireccional sobre una fibra). Varios modelos proporcionan puertos de alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3at / PoE+ y superior).

Los conmutadores administrados EDS500 para Ethernet óptica y de cobre están certificados para IEC 61850. Los conmutadores Ethernet/SHDSL admiten una variedad de funciones útiles, confiables e inteligentes, como MSTP/RSTP/STP (IEEE 802.1Q/w/D), VLAN, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMPv3, SSH, QoS, límite de velocidad, filtro ACL/paquete, RMON, LLDP, L2TP, snooping IGMP, ERPS ITU-T G.8032 y muchos más, lo que hace que EDS500 sea adecuado para cualquier entorno industrial hostil.

serie eds500
internet digital syber security technology concept for business background. Lock on circuit board

Conectividad, garantizada

Beneficios

Conectividad perfecta
Los beneficios de alto nivel de los dispositivos de la serie EDS500 deHitachi Energy incluyen la capacidad de manejar infraestructura mixta de cobre y fibra óptica con el mismo dispositivo(s), características, aspecto y sensación. La conexión de la infraestructura de cobre y fibra óptica (SHDSL) con el mismo dispositivo proporciona una transición perfecta de cobre a fibra óptica.
Conectividad predictiva
Los dispositivos de la serie EDS500 de Hitachi Energy  proporcionan una notificación de falla predictiva que detecta, monitorea y analiza las condiciones de la red que pueden provocar errores graves y/o mal funcionamiento, y notifica a los usuarios antes de que las condiciones se vuelvan críticas. La notificación predictiva de fallas ayuda a convertir el tiempo de inactividad no planificado en mantenimiento planificable, reduce los costos de mantenimiento y de interrupción del servicio, y mejora el estado de los activos.
Conectividad confiable
Los dispositivos de la serie EDS500 deHitachi Energy  procesan protocolos SCADA modernos. Pueden convertir el protocolo SCADA IEC-101 heredado en IEC-104, para lograr velocidades de datos más altas y utilizar tecnologías de comunicación modernas para una alta disponibilidad y redundancia, monitoreando el dispositivo de comunicación a través del protocolo SCADA (a través del centro de control SCADA).
Conectividad simple
Los dispositivos de la serie EDS500 de Hitachi Energy  admiten enfoques basados en la web, interfaz de línea de comandos, SNMP y Syslog, así como archivos de configuración legibles por humanos que se pueden adaptar fácilmente. Una tarjeta de memoria puede transferir, respaldar y restaurar configuraciones para garantizar un proceso de administración y configuración más simple y rápido.
Conectividad heredada
La interfaz de comunicación serial heredada de la serie EDS500 de Hitachi Energy  y el soporte de comportamiento brindan a los clientes una función moderna de red y comunicación basada en Ethernet utilizando cables existentes de baja calidad, y pueden actualizar la tecnología de comunicación en una instalación/subestación sin cambiar el dispositivo final, por ejemplo, RTU y/o su configuración.

Nuestra oferta

Los conmutadores Gigabit Ethernet administrados por EDS500 distribuyen Ethernet con soporte de topologías redundantes. El cobre y los medios de fibra óptica son compatibles con las conexiones WAN. Las líneas de cobre disponibles se pueden reutilizar para la comunicación TCP/IP, lo que permite una red independiente para la comunicación privada. Además, la transmisión de datos seriales a través de datos RS-232 o PDH a través de interfaces G.703 E1 permite una migración fácil de la tecnología heredada a la comunicación Ethernet. 

La flexibilidad y confiabilidad de la comunicación es una condición previa para los sistemas SCADA modernos. La serie EDS500 garantiza una comunicación integral y sin errores con una variedad de dispositivos.

Serie 500NMD

Interruptores gestionados por carril DIN equipados para necesidades de topología redundantes

Interruptor 500NMD50
  • Fuente de alimentación 24 ... 60 V CC
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 1 RS-232 adecuado para protocolos serie
  • 1 contacto de conmutación aislado de relé de alarma
  • Opción para IEEE 802.3at PoE+
Interruptor 500NMD51
  • Fuente de alimentación 24 ... 60 V CC
  • 1 SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) para uso con un solo par de cobre
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 1 RS-232 adecuado para protocolos serie
  • 1 contacto de conmutación aislado de relé de alarma
  • Opción para IEEE 802.3at PoE+
Interruptor 500NMD52
  • Fuente de alimentación 24 ... 60 V CC
  • 2 SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) para uso con un solo par de cobre
  • 4 x 10/100 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u (10Base-T / 100Base-TX )
  • 2 RS-232 adecuados para protocolos serie
  • 1 contacto de conmutación aislado de relé de alarma
  • Opción para IEEE 802.3at PoE+
Interruptor 500NMD55
  • Fuente de alimentación 24 ... 60 V CC
  • 5 x SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) para uso con un solo par de cobre
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 2 RS-232 adecuados para protocolos serie
  • 1 contacto de conmutación aislado de relé de alarma
  • Opción para IEEE 802.3at PoE+
Interruptor 500NMD58
  • Fuente de alimentación 24 ... 60 V CC
  • 2 SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) para uso con un solo par de cobre
  • 8 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 2 RS-232 adecuados para protocolos serie
  • 1 contacto de conmutación aislado de relé de alarma
  • Opción para IEEE 802.3at PoE+
Interruptor 500NMD60

 

  • Fuente de alimentación 24 ... 60 V CC
  • 12 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 1 RS-232 adecuado para protocolos serie
  • 1 contacto de conmutación aislado de relé de alarma
  • Opción para IEEE 802.3at PoE+
Interruptor 500NMD62
  • Fuente de alimentación redundante doble 24 ... 60 V CC
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 2 x SFP, se requiere módulo SFP adicional (consulte 500SSMxx / 500SDMxx / 500SUMxx / 500SMMxx )
  • 2 RS-232 adecuados para protocolos serie
  • 1 contacto de conmutación aislado de relé de alarma
  • Opción para IEEE 802.3at PoE+
Interruptor 500NMD63
  • Fuente de alimentación redundante doble 24 ... 60 V CC
  • 1 SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) para uso con un solo par de cobre
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 2 x SFP, se requiere módulo SFP adicional (consulte 500SSMxx / 500SDMxx / 500SUMxx / 500SMMxx )
  • 2 RS-232 adecuados para protocolos serie
  • 1 contacto de conmutación aislado de relé de alarma (conector roscado enchufable)
  • Opción para IEEE 802.3at PoE+
500NMD64
  • Fuente de alimentación redundante doble 24 ... 60 V CC
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 4 x SFP, se requiere módulo SFP adicional (consulte 500SSMxx / 500SDMxx / 500SUMxx / 500SMMxx )
  • 2 RS-232 adecuados para protocolos serie
  • 1 contacto de conmutación aislado de relé de alarma
  • Opción para IEEE 802.3at PoE+


Interruptor 500NMD65
  • Fuente de alimentación redundante doble 24 ... 60 V CC
  • 1 SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) para uso con un solo par de cobre
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 4 x SFP, se requiere módulo SFP adicional (consulte 500SSMxx / 500SDMxx / 500SUMxx / 500SMMxx )
  • 2 RS-232 adecuados para protocolos serie
  • 1 contacto de conmutación aislado de relé de alarma (conector roscado enchufable)
  • Opción para IEEE 802.3at PoE+
  •  
500NMD66
  • Fuente de alimentación 24 ... 60 V CC
  • 2 SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) para uso con un solo par de cobre
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 2 x SFP, se requiere módulo SFP adicional (consulte 500SSMxx / 500SDMxx / 500SUMxx / 500SMMxx )
  • 2 RS-232 adecuados para protocolos serie
  • 1 contacto de conmutación aislado de relé de alarma
  • Opción para IEEE 802.3at PoE+

 

500NMD68
  • Fuente de alimentación 24 ... 60 V CC
  • 8 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 2 x SFP, se requiere módulo SFP adicional (consulte 500SSMxx / 500SDMxx / 500SUMxx / 500SMMxx )
  • 2 RS-232 adecuados para protocolos serie
  • 1 contacto de conmutación aislado de relé de alarma
  • Opción para IEEE 802.3at PoE+

Descargas

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted