NSD570

Transmisión rápida, fiable y segura de señales de protección

Un suministro eléctrico seguro e ininterrumpido solo es posible con la ayuda de funciones integrales de protección y control que garanticen el funcionamiento fiable del sistema energético. A medida que aumentan la complejidad y potencias nominales de los sistemas de energía eléctrica, también se incrementa la exigencia en los sistemas y dispositivos de protección que deben preservar la estabilidad del sistema de energía y protegerlo de los daños. 

El equipo de protección, junto con los enlaces de comunicación, proporciona el mejor medio posible para aislar fallos en forma selectiva, en líneas de transmisión de alto voltaje, transformadores, reactores y otros importantes componentes de plantas eléctricas. Para prevenir fallos y daños en el sistema energético, el sistema de teleprotección permite desconectar en forma selectiva la pieza defectuosa mediante la transferencia de señales de comando en el menor tiempo posible.

NSD570 permite la transmisión rápida, fiable y segura de comandos de protección a través de medios de comunicación de cualquier tipo y de un conjunto completo de interfaces de línea.  NSD570 es compatible con IEC 61850 y con la interfaz de tipo de contacto convencional, permitiendo de este modo el intercambio de mensajes GOOSE entre subestaciones tradicionales y habilitadas para IEC 61850.  

Dispositivo de teleprotección NSD

Arquitectura típica de sistema de protección de línea:

Arquitectura típica de sistema de protección de línea:
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto