GridView

Análisis integrado de ingeniería y económico de la red eléctrica

GridView es una herramienta de simulación de mercado y evaluación de rendimiento de activos poderosa y fácil de usar que permite una planificación y decisiones operativas más rápidas e informadas. GridView modela la optimización limitada de la transmisión y la seguridad de los recursos del sistema contra cargas distribuidas espacialmente, lo que produce pronósticos precisos de los niveles de utilización del sistema de energía y los patrones de flujo de energía.

Simular escenarios complejos. Modelar la operación de mercado de todo un sistema de energía eléctrica bajo transmisión restringida para estudiar escenarios operativos y de planificación de manera rápida y precisa.

Gestionar los riesgos de manera eficiente. Las simulaciones precisas le permiten adaptarse rápidamente a los cambios constantes de la industria para que pueda gestionar los riesgos de manera más efectiva.

Tome mejores decisiones. Nuestra metodología de análisis avanzada utiliza una integración de un motor complejo y una interfaz gráfica de usuario fácil de usar para proporcionar a los usuarios información invaluable (incluidos los costos de congestión de transmisión y el flujo de línea, el despacho renovable, los LMP por subhora, la pérdida de valores de carga, etc.) para la planificación de generación y transmisión, la toma de decisiones operativas y la gestión de riesgos.

Ejecute simulaciones más rápidas. Diseñado para mejorar la velocidad  y la precisión de la simulación, GridView se construye utilizando las herramientas de software más recientes en una arquitectura escalable.

Facilidad de uso, facilidad de comprensión. Nuestro diseño de interfaz intuitiva y la representación visual de los resultados permiten a los usuarios administrar las bases de datos de manera eficiente y comprender los resultados fácilmente.

Confiado por los ISO. GridView se utiliza ampliamente en California y la región occidental de los Estados Unidos y es la solución de planificación de transmisión preferida en los principales ISO.

shutterstock_1230224197

Más información

Folleto de GridView
shutterstock_397242991

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted