STATCOM - PCS6000
PCS 6000 STATCOM es un paquete de sistemas de energía eficiente diseñado específicamente para conectarse a redes con alta demanda. La flexibilidad del sistema permite usarlo en una amplia gama de aplicaciones como estabilización de tensión dinámica, equilibrio de tensión de cargas asimétricas, mitigación de la fluctuación de tensión creada por hornos de arco eléctrico y filtros de armónicos activos.
PCS 6000 STATCOM es particularmente competitivo en términos de tiempo de instalación y requisitos de espacio. Además, su alta eficiencia y bajo mantenimiento permiten tener bajos costos operativos. PCS 6000 ofrece un rendimiento excepcional para funcionamiento dinámico y estable como dispositivo estático puro sin elementos pasivos conmutados.
Debido a la mínima cantidad de piezas mecánicas móviles, la solución PCS 6000 STATCOM prácticamente no requiere mantenimiento. Por ende, las interrupciones para inspección se pueden programar según las necesidades y preferencias del cliente. Al no haber piezas giratorias en el recorrido de la energía, la solución brinda fiabilidad y disponibilidad sumamente altas, bajos costos operativos y una prolongada vida útil. Por lo general, el equipo se instala en un contenedor preensamblado. El sistema STATCOM, incluidos los controles, los componentes electrónicos y la unidad de refrigeración, está diseñado a medida para satisfacer los requisitos específicos del cliente.
Amplia gama de aplicaciones
Las soluciones STATCOM de Hitachi Energy basadas en PCS 6000 representan un alto rendimiento técnico y operación económica. PCS 6000 permite a los clientes maximizar la eficiencia operativa y la utilización de activos, la alta confiabilidad y rentabilidad, aumenta la estabilidad de la red y mejora la calidad de la energía. La flexibilidad del PCS 6000 permite su uso en una amplia gama de mercados, como energías renovables, ferrocarriles, industrias y servicios públicos.
Las áreas típicas de aplicaciones con PCS 6000 son:
- Parques eólicos dentro/en alta mar
- Parques solares
- Industria del acero
- Molinos industriales
- Astilladoras de madera
- Operaciones de soldadura
- Trituradoras y trituradoras de automóviles
- Palas, polipastos y molinos para minería
- Grúas de puerto
- Plataformas de petróleo y gas en alta mar
- Servicios públicos con redes débiles
- Cargas desequilibradas
Convertidor PCS 6000
El PCS 6000 STATCOM utiliza tecnología avanzada IGCT (tiristor conmutado por compuerta integrado) que ha sido desarrollado por Hitachi Energy a partir de un fondo de semiconductores bipolares comprobado. Los convertidores PCS 6000 se basan en un PEBB IGCT estándar, que permite realizar sistemas con costos de ingeniería y diseño más bajos. La innovadora configuración de conexión permite un excelente rendimiento armónico sin necesidad de un filtro de armónicos.
Ahorro de tiempo
Hitachi Energy se ha asegurado de que el concepto de diseño del sistema modular en contenedores reduzca al mínimo el tiempo de construcción en las instalaciones. El equipo convertidor está preensamblado y probado según los estándares más altos y se envía al sitio como un paquete de contenedor listo para su instalación inmediata. Gracias al alto grado de estandarización, se pueden reducir al mínimo las interfaces definidas en las tareas de puesta en marcha en las instalaciones. Debido al diseño modular, el sistema incluso puede reubicarse en un nuevo sitio en poco tiempo.
Debido a la mínima cantidad de piezas mecánicas móviles, la solución PCS 6000 STATCOM prácticamente no requiere mantenimiento. Por ende, las interrupciones para inspección se pueden programar según las necesidades y preferencias del cliente. Al no haber piezas giratorias en el recorrido de la energía, la solución brinda fiabilidad y disponibilidad sumamente altas, bajos costos operativos y una prolongada vida útil.