Soluciones innovadoras para redes de distribución
Durante más de 40 años, losconvertidores de frecuencia estática (SFC) de Hitachi Energy han sido la referencia para aplicaciones de energía. Con tecnología pionera y algoritmos de control innovadores, permiten la transición de la red de distribución tradicional a una red más flexible, equilibrada y eficiente sin comprometer la estabilidad y el rendimiento.
En la red tradicional, hay una generación de energía centralizada que suministra a los usuarios finales a través de un sistema de transmisión y distribución unidireccional establecido desde hace mucho tiempo. Esta es la configuración de las operaciones tradicionales, pero el cambio continuo en las redes trae desafíos adicionales debido a:
- Aumento de la cantidad de generación distribuida renovable variable e impredecible, como plantas solares y parques eólicos
- Problemas de sobrecarga de transformadores y cables debido al cambio en la dirección del flujo de energía
- Flujo de energía inverso o multidireccional que conduce a un posible mal funcionamiento de la protección de corriente y los esquemas
- Demanda de carga local insuficiente para absorber la generación renovable adicional en las ubicaciones remotas
- Pérdidas debido al aumento de las conversiones de voltaje mientras se conecta la generación distribuida a las redes de transmisión HV existentes
- Aumento de la demanda de cargas intermitentes (vehículos electrónicos)
Las tecnologías de refuerzo convencionales para aumentar la capacidad de las redes y superar desafíos que aumentan rápidamente podrían resultar prohibitivamente costosas y demasiado largas en el tiempo. Los SFC robustos y eficientes de Hitachi Energy aplicados a las redes de distribución permiten soluciones innovadoras y extremadamente confiables para desbloquear la capacidad de red adicional de las redes existentes y, al mismo tiempo, proporcionar:
- Flexibilidad en el diseño y la operación (control P y Q)
- Reducción de las etapas de conversión (eficiencia, confiabilidad, costo, huella, emisiones)
- Mejora de la calidad de la energía para cargas sensibles
- Baja contribución a corrientes de cortocircuito
- Viabilidad para interconectar sistemas asíncronos
A continuación se muestran los esquemas básicos para aplicaciones en servicios públicos e industria: