PCS6000 SFC
Los convertidores de frecuencia PCS6000 son una solución económica y eficiente para convertir el suministro de electricidad a la frecuencia de carga adecuada. Los convertidores de frecuencia PCS 6000 funcionan de manera muy eficiente incluso con carga parcial y requieren solo una huella pequeña.
Los paquetes de convertidores de frecuencia PCS6000 (convertidores de frecuencia, transformadores e intercambiadores de calor) se ofrecen a los integradores del sistema. Hitachi Energy también ofrece soluciones integrales de convertidor de frecuencia llave en mano.
El PCS6000 SFC permite bajos costos totales de propiedad gracias a la alta eficiencia también en condiciones de carga parcial y bajos costos de mantenimiento
- Pequeña huella debido al diseño de alta densidad de potencia y enfriamiento líquido
- Solución escalable. Rango de potencia: 4 – 120 MVA * (4 - 12 MVA por unidad convertidora)
- Los paquetes convertidores (incluidos transformadores e intercambiadores de calor) facilitan una ejecución del proyecto sin problemas
- Concepto de servicio comprobado (organización internacional de servicio de Hitachi Energy con soporte local, & servicio de diagnóstico remoto)