Disyuntor del generador HVS-63S hasta 63 kA

Disyuntor de generador tipo sistema con innovadora supervisión integrada

El HVS-63S GCB con tecnología de interrupción SF 6 para corrientes de cortocircuito de hasta 63 kA y corrientes nominales de hasta 7150 A adecuados para generadores de hasta 200 MW. Basado en la comprobada tecnología HVR-63, el nuevo disyuntor de generador es un sistema completo con las siguientes características:
 

  • Función de supervisión de erosión integrada para una indicación visual en tiempo real del tiempo restante para tareas de servicio
  • Accionamiento por resorte HMB-1 que demanda un 50 por ciento menos de energía en comparación con un disyuntor de generador de tamaño mediano
  • Seccionador combinado con el interruptor de arranque y de puesta a tierra que permite el uso de un solo mecanismo operativo por polo
  • Bajo contenido de SF 6 de solo 5,1 kg para tres polos, con una baja tasa de fuga de menos del 0,1 por ciento por año 
  • Innovadora cámara de interrupción con contactos principales dobles para una mayor estabilidad de resistencia durante el intervalo de mantenimiento (20 años o 10,000 operaciones de cierre/apertura)
  • Diseño compacto que cabe en un contenedor estándar de 20 pies y facilita el transporte y la manipulación

Aplicaciones

  • Instalaciones nuevas, sustituciones y renovaciones en centrales eléctricas de hasta 200 MW
  • Óptima solución tipo sistema para centrales eléctricas de menor capacidad

¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • Disyuntor de generador con indicador de erosión de contacto integrado para máxima seguridad y fiabilidad
  • Totalmente ensamblado y probado en fábrica, con diseño conectable que ofrece ahorros sustanciales de tiempo y costos de instalación y puesta en marcha
  • Tipo probado que supera los requisitos obligatorios de la última norma para disyuntores de generador y la norma IEEE C37.013
Opciones disponibles:

Datos básicos de rendimiento

Tipo HVS-63S
Tensión nominal máxima [kV] 24
Frecuencia nominal [Hz] 50/60
Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal [kV] 60/70
Tensión soportada a impulso de tipo rayo nominal [kV] 125 / 145
Corriente nominal normal [A] hasta 7,150/6,900
Corriente nominal de corte en cortocircuito [kA] 63

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted