Selecciona tu región e idioma

Menú

Modular Advanced Control para HVDC (MACH™)

El sistema de control es el cerebro de los sistemas de transmisión de corriente continua de alta tensión. Una de las ventajas más importantes de la tecnología moderna de corriente continua de alta tensión es la capacidad de control.

El sistema de control Modular Advanced Control para HVDC (MACH™) proporciona una capacidad de cálculo sin igual y permite un alto grado de integración y manejo para todas las funciones de control y protección. Además,

el sistema de control Modular Advanced Control para HVDC (MACH™) brinda funciones avanzadas de control remoto y registro de fallos. El sistema está diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante treinta años o más, lo que permite que el  sistema  HVDC se controle y proteja de la manera más confiable durante toda su vida útil.

Para cumplir con los requisitos actuales y futuros, Hitachi Energy ha desarrollado Modular Advanced Control para HVDC (MACH™) como un sistema totalmente computarizado, con computadoras, microcontroladores y procesadores de señales digitales de vanguardia conectados por buses industriales estándar de alto rendimiento y enlaces de comunicación de fibra óptica. El uso exhaustivo de computadoras y microcontroladores permitió incluir una supervisión interna muy potente, lo cual elimina el mantenimiento periódico del equipo de control.

El sistema consta de servidores de control y supervisión de estaciones, estaciones de trabajo para operadores, computadoras principales de control y protección, unidades de procesadores de señales digitales, sistemas de E/S y unidades de control de válvulas. Gracias a la modularidad y al alto rendimiento del equipo MACH, el tipo de hardware y software del sistema utilizados para un sistema de  control VSC-HVDC son los mismos que en un sistema de  control LCC-HVDC o  FACTS. De hecho, solo difieren el software de aplicaciones y el control de válvulas.

La capacidad de actualización es otra de las ventajas del sistema Modular Advanced Control para HVDC (MACH™). Esto significa que incluso sistemas antiguos de corriente continua de alta tensión pueden disfrutar de los beneficios de una gran capacidad de control. Es una excelente manera de prolongar la vida útil de un enlace de transmisión existente con un proyecto de rápida finalización y con mínima interrupción de la transmisión.

Team of main engineers control of industry process using SCADA system, AI and digital technology. Operators control machine operation processes uses screens. Industry 4.0