Los condensadores de acoplamiento CCB están diseñados para filtrado de onda portadora y otras aplicaciones generales de condensadores con conexión entre fase y tierra en redes de alto voltaje con neutro aislado o conectado a tierra.
El condensador CCB está diseñado para condiciones muy cambiantes, desde climas polares hasta climas desérticos. El dieléctrico mixto en el elemento condensador está sujeto a baja tensión y ha demostrado que no se ve afectado por cambios de temperatura.
Con respecto a la aplicación de onda portadora, el condensador CCB es apto para usar dentro del rango completo de frecuencia de transmisión de onda portadora de 30 kHz a 500 kHz.
Condensador de acoplamiento CCB (72 kV a 800 kV)
Un condensador de acoplamiento de primer nivel con propiedades superiores para aplicaciones de onda portadora
Aplicaciones
- Transmisión de onda portadora
- Filtrado y otras aplicaciones generales de condensadores
¿Por qué Hitachi Energy?
- Hitachi Energy ofrece un condensador de acoplamiento de primer nivel con propiedades superiores para aplicaciones de onda portadora, filtrado y otras aplicaciones generales de condensadores.
- El diseño corresponde a los requisitos de la norma IEC 60358-1 y de todas las normas nacionales que derivan de ella. También se encuentran disponibles diseños especiales para cumplir con otras normas y especificaciones del cliente. Debido al diseño de las unidades del condensador, los elementos del condensador de acoplamiento combinan tensión de bajo voltaje y alta estabilidad frente a variaciones de temperatura.
- Nuestros expertos pueden asesorarlo para que encuentre las soluciones óptimas.
Datos básicos de rendimiento
CCB | ||
---|---|---|
Instalación | Exterior | |
Diseño | Tipo de columna | |
Aislamiento | Papel de aluminio/papel/película de polipropileno, aceite sintético | |
Voltaje máximo para el equipo | kV | 72 - 800 |
Factor de voltaje (Vf) | Hasta 1.9/8 horas | |
Aislantes | Porcelana/caucho de silicona | |
Línea de fuga | mm/kV | > 25 Mayor longitud a petición |
Temperatura ambiente |
ºC | -40 a +40 Otras opciones a petición |
Altitud del diseño |
m | Máximo 1000 Otras opciones a petición |
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto