Tipo | Tiempo de entrega estándar |
---|---|
Tipo estándar | 8 semanas |
Tipo especial | A pedido |
Tiempos de entrega de los componentes (Hefei, China)
Comentario
- Validación: Hasta el 31 de diciembre.
- El tiempo de entrega estándar se refiere a la fecha de Hefei Hitachi Energy ex-works con confirmación completa del pedido.
- Cualquier caso excepcional (urgente/gran volumen/órdenes de diseño especial) debe revisarse más a fondo.
Tipo | Tiempo de entrega estándar |
---|---|
UBB | 4 semanas |
UCG, <= 600 A | 4 semanas Cambiador de tomas con selector III a petición |
UCG, >= 600 A | 9 semanas Cambiador de tomas con selector III a petición |
UCGRT | 11 semanas Cambiador de tomas con selector III o BUE2 a petición |
VUCGR(D/L)N | 6 a 8 semanas Cambiador de tomas con selector III a petición |
VUCGR(D/L)T | 8 a 10 semanas Cambiador de tomas con selector III a petición |
Familia de productos | Tiempo de entrega estándar |
---|---|
Deshumidificador de aire | 30 días |
Dispositivo de alivio de presión | 30 días |
Indicador de nivel de aceite | 30 días |
Relé de Buchholz y relé de aceite | 30 días |
Dispositivo de muestreo de gases | 30 días |
Boquilla de porcelana | 120 días |
Producto HEDICO | 30 días |
Producto de importación | A pedido |
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted