Selecciona tu región e idioma

Menú

Papel de crepado y tubos de crepado

Los papeles de crepado normales y de calendario se utilizan para aislar formas y superficies irregulares dentro de transformadores donde no se puede lograr el aislamiento  adecuado con papeles planos. También se utilizan para el aislamiento primario y secundario de transformadores de instrumentos.

Hitachi Energy  ofrece una amplia gama de variedades de productos en forma de rollo de papel crepado y en diferentes grosores y elongaciones.

El papel crepado está disponible en forma de tubo flexible en una serie de diámetros internos y grosores de pared diferentes según los requisitos del cliente.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores de 11 kV a 1,200 kV de CA y 800 kV de CC
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global

Alcance del producto

  • Grosor: 0,05 mm (2 mil) a 0,125 mm (5,0 mil)
  • Elongación (estiramiento): 30 % a 150 %
  • Ancho del rollo: 1500 mm.
  • Longitud del tubo de crepado: 1000 mm y 2000 mm
  • Diámetro interno del tubo: mín. 3,0 mm y máx. 40 mm
  • Grosor de la pared del tubo: mín. 1,0 mm y máx. 8,0 mm
  • Transformadores de distribución llenos de aceite,  transformadores de potencia y transformadores de instrumentos
  • Cumple con las normas IEC
Papel de crepado y tubos de crepado
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted