El eslabón del fusible de expulsión DO-III es un conjunto de fusibles tipo expulsión sumergido en aceite para usar en el portafusibles de expulsión de ruptura de carga extraíble DO-III o equivalente. Está diseñado para usarse con transformadores monofásicos y trifásicos montados en plataforma llenos de aceite para transformadores u otro fluido aprobado. El eslabón fusible de expulsión DO-III está diseñado para proteger el sistema de distribución en caso de una falla interna del transformador, una falla secundaria o una sobrecarga grave.
Alcance del producto
- Voltaje del sistema hasta 23 kV
- Calificaciones actuales: hasta 150 A
Por qué Hitachi Energy
- Producto sólido y comprobado
- Plazo de entrega de cuatro semanas o menos