Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt
Soporte de fusible extraíble DO-III

El portafusibles DO-III es un portafusibles de expulsión de ruptura de carga extraíble diseñado para usarse con transformadores de distribución montados en plataforma llenos de aceite de transformador u otro fluido aprobado.  Está diseñado para proteger el sistema de distribución en caso de una falla interna del transformador, una falla secundaria o una sobrecarga grave cuando se utiliza con fusibles de expulsión DO-III debidamente coordinados.  Siguiendo las prácticas de seguridad de la industria, el portafusibles DO-III puede utilizarse para romper la carga.

 

Alcance del producto
  • Producto sólido y comprobado
  • Tiempo de entrega de cuatro semanas o menos

 

Por qué Hitachi Energy
  • Voltaje del sistema: hasta 34,5 kV, 150 kV BIL
  • Clasificaciones actuales: hasta 160 A
Product image for: Soporte de fusible extraíble DO-III
productImage.imageAlt