Cambiadores de derivación desenergizados tipo COT

En los cambiadores de tomas accionados por cable, la parte eléctrica se separa de la parte mecánica. El cambiador de tomas comprende un mecanismo operado por cable fuera del tanque del transformador, que realiza conexiones a una toma seleccionada de un bobinado dentro del tanque. 

Los cambiadores de derivación desenergizados COT combinan confiabilidad eléctrica y mecánica con versatilidad de aplicación y facilidad de conexión a los conductores de derivación del transformador. 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • El material de alta clase garantiza la vida útil más larga
  • Soluciones comprobadas con décadas de experiencia exitosa en el campo.
  • Tipo probado más allá de los estándares internacionales
  • Alta confiabilidad mediante el uso de pocas piezas y baja complejidad en el diseño
  • Poco o ningún mantenimiento
  • Diseños que ahorran espacio

Alcance del producto:

  • Transformadores de distribución trifásicos llenos de aceite
  • Rango: Um ≤ 36 kV, Ir ≤ 63 A
  • Cumple con las normas IEC

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted