Cambiador de derivación desenergizado DPC

Hitachi Energy ofrece cambiadores de tomas desenergizados giratorios tipo DPC para aplicaciones de transformadores de potencia llenos de líquido. La estructura y el diseño sólidos de los cilindros basados en nuestra tecnología existente de cambiadores de roscas de carga madura garantizan una alta confiabilidad y rendimiento.

 

Alcance del producto
  • Tipo regulado lineal monofásico
  • Rango: Um ≤ 300 kV, Ir ≤ 3200 A
  • Número máximo de posiciones de operación: 5
  • Cumple con los estándares IEC , IEEE y GB

 

Por qué Hitachi Energy
  • Diseño maduro con optimización
  • Alta confiabilidad
  • Tipo probado de acuerdo con las normas IEC, IEEE y GB
  • Poco o ningún mantenimiento
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted