Cambiadores de derivación desenergizados DT-DV

La serie D de cambiadores de tomas e interruptores de doble voltaje son interruptores de tipo giratorio desenergizados, adecuados para su uso en transformadores de distribución, tanto montados en postes como en plataformas. Los interruptores se montan a través de la pared del tanque y funcionan desde fuera del transformador. Están disponibles en configuraciones de una y varias cubiertas con varios tipos de estilos de conectores de cables de bobina para que puedan utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de transformadores. Las características nominales y de rendimiento cumplen y a menudo superan los requisitos de la mayoría de los usuarios de transformadores.

Alcance del producto

  • Corriente: hasta 150 A

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Tiempo de entrega de cuatro semanas o menos
  • El diseño versátil puede cumplir con la mayoría de los requisitos del transformador de distribución
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted