Cambiadores de derivación desenergizados de DTU

El tipo DTU es un diseño modular, de acción lineal, tipo puente, desenergizado de cambiador de derivación disponible con una clasificación de corriente de hasta 500 A por plataforma y hasta 650 kV BIL. El número estándar de posiciones es cinco con siete posiciones disponibles en ciertas configuraciones de bobinado. El sistema de DTU incluye una selección de mecanismos operativos estándar, ejes de accionamiento, protectores y barreras necesarios para las configuraciones básicas requeridas para aplicaciones de plataforma simple o doble por fase. El cambiador de derivación DTU utiliza contactos móviles chapados en plata para conectar entre dos de los contactos fijos de cobre para realizar una conexión de derivación. Los contactos móviles son impulsados por un engranaje lineal Geneva que se conecta a través de ejes de acero al mecanismo operativo externo. El mecanismo de operación incluye un indicador de posición y disposiciones para el candado. Hay diseños especiales disponibles para aplicaciones de doble voltaje o delta-wye.

Alcance del producto

  • Corriente pasante máxima nominal: 1500 A (500 A por plataforma)
  • Impulso de rayos/frecuencia de potencia con la clasificación más alta soportada a tierra: 650 kV/275 kV
  • Impulso de rayos/frecuencia de potencia soportada entre contactos adyacentes: 650 kV/275 kV
  • Número máximo de posiciones de operación: 7

¿Por qué Hitachi Energy?

  • El cambiador de tomas de la DTU ahorra espacio dentro del transformador
  • El cambiador de tomas de DTU se monta en la cúspide del bobinado del transformador
  • Mecanismo operativo simple que sale del transformador a nivel del suelo
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted