Cambiadores de derivación desenergizados DTW

El cambiador de tomas desenergizado tipo DTW es un interruptor versátil que cambia de toma, que se monta dentro del compartimento del transformador principal conectado a la estructura de la abrazadera y el cable del transformador. El cambiador de tomas es un diseño modular que permite una amplia variedad de configuraciones que se adaptan a las necesidades del diseñador del transformador.

El cambiador de tomas se puede aplicar a través de un BIL de 1050 kV y tiene una corriente base nominal de  845 A por plataforma. Cada fase del transformador requiere al menos un módulo de plataforma del cambiador de tomas. El uso de múltiples módulos de plataforma por fase extiende el rango del cambiador de derivación a muchas configuraciones de bobinado diferentes.

El funcionamiento del cambiador de tomas se realiza a través de una caja de engranajes manual montada en la superficie exterior de los transformadores. El interruptor es adecuado para su uso como interruptor de voltaje doble o como interruptor delta-wye con las modificaciones adecuadas.

 

Alcance del producto

  • Corriente pasante máxima nominal: 3400 A (850 A por plataforma)
  • Impulso de rayos/frecuencia de energía con la clasificación más alta soportada a tierra: 1050 kV/460 kV
  • Impulso de rayos/frecuencia de potencia resistida entre contactos adyacentes: 180 kV/75 kV (cuando se retiran los contactos B y E, 280 kV/110 kV)    
  • Número máximo de posiciones de operación: 5

 

¿Por qué Hitachi Energy para los cambiadores de tomas de corriente desenergizados de DTW?

  • El cambiador de machos de roscar DTW es extremadamente versátil debido a su diseño modular
  • La clasificación de corriente y BIL cubre una amplia gama de aplicaciones de transformadores
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted