Selecciona tu región e idioma

Menú

Interruptor de ruptura de carga tipo LBOR II

El interruptor "LBOR -II "� es un interruptor giratorio sumergido en aceite, manual, de dos posiciones, de marca o ruptura de carga. El interruptor LBOR -II está diseñado para usarse con transformadores de distribución (montados en plataforma o sumergibles) y tableros de distribución autónomos. El interruptor LBOR -II está diseñado para proporcionar alta confiabilidad, resistencia y rendimiento de corriente de funcionamiento.

Alcance del producto:

  • Voltaje: hasta 38 kV
  • Corriente: hasta 400 A

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Diseño robusto comprobado
  • Tiempo de entrega de cuatro semanas o menos
  • Corriente nominal hasta 400 A
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted