El tipo de mecanismo de accionamiento del motor BUE está diseñado para el funcionamiento al aire libre de nuestros cambiadores de tomas de carga en el tanque. El BUE contiene todo el equipo necesario para el funcionamiento del cambiador de tomas. Se puede suministrar una variedad de equipos para satisfacer las solicitudes de los clientes. También se pueden suministrar sistemas de regulación de voltaje y en paralelo para complementar el mecanismo de accionamiento del motor y el cambiador de tomas.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Altamente configurable, varios tipos de interruptores de múltiples posiciones
- Versiones tropicales y árticas
- Gabinete de aluminio
- Protección IP56 o superior
- Referencias de instalaciones de todo el mundo