El tipo BUL2 de mecanismo de accionamiento del motor está diseñado para el funcionamiento al aire libre de nuestros cambiadores de tomas de carga en el tanque. El BUL2 contiene todo el equipo necesario para el funcionamiento del cambiador de machos de roscar. Se puede suministrar una variedad de equipos para satisfacer las solicitudes de los clientes. También se pueden suministrar sistemas de regulación de voltaje y en paralelo para complementar el mecanismo de accionamiento del motor y el cambiador de tomas.
Mecanismos de accionamiento del motor tipo BUL2
¿Por qué Hitachi Energy?
- Concepto modularizado para facilitar el pedido, reducir los plazos de entrega y mejorar la funcionalidad
- Acceso más fácil para la conexión de cables entrantes
- Protección IP66 para mayor confiabilidad
- La protección UV mejorada en la ventana proporciona una mejor visibilidad a largo plazo del indicador de posición
- Corrosión y daño por agua eliminados con la eliminación de orificios pasantes
Más información
Título del documento | Id. |
---|---|
Guía técnica | 1ZSC000562-ABD |
Formulario de datos de pedidos (.xlsm) Tenga en cuenta que este es un formulario interactivo, que se puede completar, guardar y enviar por correo electrónico. |
1ZSC000498-ACE |
Explicaciones de los formularios de datos de pedidos | 1ZSC000498-AAS |
guía de mantenimiento | 1ZSC000498-ABH |
Lista de piezas de repuesto | 1ZSC000562-ADA |
El dibujo muestra | Número de dibujo |
---|---|
Dibujo dimensional BUL2 | 1ZSC004106-AAE |
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted