Los tipos de VUC de cambiadores de tomas de carga vienen en una gama de modelos con clasificaciones adecuadas para la mayoría de las aplicaciones. Están montados dentro del tanque del transformador, suspendidos de la cubierta del transformador. Los tipos de VUC funcionan con enfriamiento de arco en interruptores de vacío.
Los tipos de VUC completan la familia UC de cambiadores de tomas, con su excelente historial de servicio desde la década de 1960.
La VUCG es la más pequeña de los tipos de VUC y es adecuada para transformadores de hasta 800 MVA con una clasificación BIL de 1050 kV y una clasificación de corriente de 1800 A.
Alcance del producto
- Tecnología base: Vacío, resistencia, dentro del tanque, interruptor desviador
- Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial, HVDC