Los tipos de VUC de cambiadores de tomas de carga vienen en varios modelos con clasificaciones adecuadas para la mayoría de las aplicaciones. Se montan dentro del tanque del transformador y se suspenden de la cubierta del transformador. Los tipos de VUC funcionan con enfriamiento de arco en interruptores de vacío.
Los tipos de VUC completan la familia UC de cambiadores de tomas con su excelente registro de servicio desde la década de 1960.
La VUCL es la más grande de los tipos de VUC y es adecuada para transformadores de hasta 2300 MVA con una clasificación BIL de 1175 kV y una clasificación de corriente de 1600 A cuando se coloca en el punto neutro del devanado.
Alcance del producto
- Tecnología base: Vacío, resistencia, dentro del tanque, interruptor desviador
- Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial, HVDC
|
Cambiador de roscar colocado en el punto neutro del devanado |
Otras colocaciones del cambiador de tomas |
Voltaje más alto para el equipo (Um) |
362 kV |
362 kV |
Impulso máximo de rayos (BIL) |
1175 kV |
1175 kV |
Corriente máx. 3 fases |
1600 A 2400 A |
N/C 2400 A |
División de corriente forzada |
2600 A |
2600 A |
Voltaje máximo de paso |
6000 V |
6000 V |
¿Por qué Hitachi Energy?
- La intercambiabilidad “Plug-and-play” con el tipo UCL tradicional solo requiere el reemplazo del interruptor desviador
- Diseño único con capacidad de conmutación redundante en el sistema de contactos auxiliares
- Mantenimiento en cualquier posición de la toma y sin desmontar el sistema del eje, eliminando así el riesgo de falla por montaje o alineación incorrectos
- Posible uso de fluidos aislantes alternativos