Selecciona tu región e idioma

Menú

Ensamblajes para aplicaciones de alta potencia

Hitachi Energy ofrece ensamblajes para aplicaciones en diversos entornos como investigación y desarrollo, laboratorio y producción.

Los  dispositivos  semiconductores están diseñados para conmutar velocidades de aumento de corriente (di/dt) muy altas para aplicaciones de alimentación de pulso. Cuentan con encendido rápido, corriente muy alta y capacidad de bloqueo de alta tensión.

Debido a una mayor fiabilidad y menor costo de mantenimiento, los ensamblajes optimizados de Hitachi Energy se usan cada vez más para reemplazar tiratrones e ignitrones.

Ofrecemos ensamblajes que cubren rangos de tensión de hasta 120 kV y de corriente de hasta 200 kA con conexiones en serie y en paralelo. Hay ensamblajes personalizados disponibles a pedido.

Para consultas sobre solicitudes, complete el siguiente formulario: Cuestionario de ensamblaje

Product image for: Ensamblajes para aplicaciones de alta potencia
Aplicaciones
  • Interruptores de alimentación de radares
  • Esterilización de alimentos
  • Voladura de roca
  • Precipitación de polvo DgNOx/DeSOx
  • Suministros de alimentación de láser

 

Número de pieza Tecnología Refrigeración Voltaje máx. [kV] dI/dt [kA/us] Imax [kA] Ancho de pulso [us] Índice de rep. [Hz]
5SVC 032700E00 IGCT dI/dt altos
Aire 5.6 6 1.2 2 1350
5SVC 083600E00 IGCT dI/dt altos Agua 20 10 12.6 12 300
5SVC 163500E00 IGCT dI/dt altos Agua 40 4 4.0 1000 25