Módulo 60Pak

El nuevo módulo 60Pak ofrece el más alto rendimiento, confiabilidad excepcional y mayor capacidad de sobrecarga. Los módulos 60Pak ahora están disponibles para muestreo.
Hitachi Energy Diode and thyristor modules - 60Pak Module
Número de pieza  VRRM (V)

IFAVm (A)

Configuración Carcasa Modelo Plecs Oferta
1800 522 Tiristor / tiristor (perno de fase) 60 mm
1800 522 Tiristor / diodo (perno de fase) 60 mm
1800 522 Diodo/tiristor (fase de pata) 60 mm
2200 889 Diodo/diodo (fase de pata) 60 mm
2200 889 Diodo/diodo (ánodo común) 60 mm
2200 889 Diodo/diodo (cátodo común) 60 mm
6500 490 Diodo/diodo (fase de pata) 60 mm  

*Comuníquese con la fábrica

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted