Semiconductores para movilidad eléctrica

Somos un factor clave para convertidores de tracción que impulsan trenes de alta velocidad, subterráneos y locomotoras con propulsión diésel/eléctrica. Además, una gran cantidad de bombas, ventiladores, mesas de rodillos, montacargas y malacates utilizados en el sector confían en nosotros. 

La electrónica de potencia desempeña un papel importante en la movilidad eléctrica, ya que maneja la eficiente transmisión de potencia de la batería al motor. Como nuevo soporte aislante semiconductor, el carburo de silicio ofrece menor pérdida de conducción y mayores frecuencias de conmutación. Resulta esencial para el sistema que las interfaces y la estructura interna de la electrónica de potencia estén optimizadas para inductancias de baja corriente de fuga para un máximo resultado.

Con un diseño optimizado de las rutas de corriente de carga se puede aumentar el rendimiento de un interruptor o inversor para xEV. Esto significa que se pueden utilizar completamente las ventajas del carburo de silicio para una mayor eficiencia, ya sea ofreciendo un mayor alcance o un diseño más compacto para el tren de transmisión eléctrica.

El módulo de movilidad electrónica SiC de Hitachi Energy, RoadPak, supera los límites de la densidad de potencia y reduce la inductancia difusa a nuevos niveles.

Las aplicaciones típicas son:

  • Automóviles: Las clasificaciones de corriente y potencia escalables admiten plataformas de inversores de varios autos electrónicos
  • Camiones: La alta potencia en un paquete pequeño permite un diseño eficiente  de los camiones electrónicos con inversor
  • Transporte público: alta confiabilidad para la operación típica de parada y marcha  de autobuses electrónicos y tranvías
  • Aviación: Desempeño y confiabilidad para satisfacer las demandas  de una amplia gama de aplicaciones de aviación
  • Carga: Brinda rendimiento para permitir una carga rápida de camiones  electrónicos y buses electrónicos
Product image for: Movilidad eléctrica

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted