Selecciona tu región e idioma

Menú

Módulo de carburo de silicio (SiC) para movilidad eléctrica RoadPak

RoadPak es nuestra más reciente e innovadora solución para todas las aplicaciones de movilidad eléctrica. Ofrece un diseño de convertidores con la inductancia de corriente de fuga general más baja, gracias a la última generación de chipset SiC MOSFET y un mejor rendimiento de refrigeración líquida debido a la placa base con aletas de pin. Además, RoadPak permite muy fácilmente conexiones de baja potencia inductiva, de modo que es posible aumentar la corriente nominal de los inversores con tan solo un tipo de módulo. Esto permite el uso de RoadPak en una cartera de convertidores bien definida, en base a distintas clases de rendimiento. Las aplicaciones de RoadPak incluyen, entre otras: 

 

  • tren de transmisión principal para xEV
  • camiones y autobuses eléctricos
  • convertidores de tracción auxiliares y electrónica de potencia para carga xEV 
RoadPak SiC e-mobility module
Número de pieza
Tvj (operativo) hasta 175 °C
VCES (V) ID (A) RDS (activado) (mΩ) típ. 25 °C RDS (activado) (mΩ) típ. 175 °C Carcasa Oferta
5SFG 0660A07500x* 750 2 x 660 2.4 4.2 A Solicitar
5SFG 0880A07500x* 750 2 x 880 1.4 1.9 A Solicitar
5SFG 1100A07500x* 750 2 x 1100 1.1 1.5 A Solicitar

*Comuníquese con la fábrica

Recomendamos utilizar el controlador de puerta GD3160 de nuestro socio NXP para RoadPak.

Más información

¿Por qué el mercado de semiconductores de energía está migrando hacia el carburo de silicio (SiC)?

Informe técnico: Cómo aumentar la potencia nominal con la estrategia de refrigeración adecuada

Conozca el impacto de distintos métodos de refrigeración en módulos de movilidad eléctrica.

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto