Selecciona tu región e idioma

Menú

Módulos de diodos e IGBT con chips SPT, SPT+, SPT++ y TSPT+

Los módulos de energía IGBT de Hitachi Energy se encuentran disponibles de 1700 a 6500 voltios como módulos de diodos duales e IGBT de interruptor chopper de patas de fase simple/dual. Los módulos HiPak IGBT de alta potencia tienen baja pérdida combinada con un rendimiento de conmutación suave y un área de operaciones segura que bate récords. Los nuevos módulos IGBT de media potencia y conmutación rápida 62Pak y LoPak ofrecen las pérdidas de conmutación más bajas, un funcionamiento pleno a 175 °C con área de operaciones segura en toda la superficie y un paquete estándar que permite el reemplazo directo.
Para descargar e imprimir las hojas de datos en formato PDF, haga clic en los números de pieza. 

 

productImage.imageAlt
Número de pieza Voltaje
VCES (V)
Corriente
IC (A)
Tipo Paquete Modelo Plecs Oferta
5SNG 0600R120500  1200 2 x 600 IGBT de pata de fase LoPak XML Solicitar
5SNG 0600R120590 1200 2 x 600 IGBT de pata de fase LoPak XML Solicitar
5SNG 0900R120500 * 1200 2 x 900 IGBT de pata de fase LoPak   Solicitar
5SNG 0900R120590 * 1200 2 x 900 IGBT de pata de fase LoPak
XML Solicitar

Lo más destacado