Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Matrices de diodos e IGBT

Los juegos de chips Soft Punch Through (SPT) de Hitachi Energy y las versiones mejoradas con pérdidas más bajas (SPT+ y SPT++) están disponibles en 1200 y 1700 voltios. Ofrecen máxima potencia de salida por amperio nominal gracias a la contracción moderada de chips y, por ende, a una mayor superficie de matriz.
Las aplicaciones típicas para 1200 voltios incluyen convertidores de potencia para unidades industriales, energía solar, sistemas de batería de respaldo (alimentación ininterrumpida) y vehículos eléctricos. Las aplicaciones para 1700 voltios incluyen unidades y conversión de potencia industrial, turbinas eólicas y tracción.
El nuevo SPT++ de 1700 V es el primer juego de chips de 1700 V del mundo que ofrece una temperatura de unión de funcionamiento de hasta 175 °C. Esto permite al diseñador del módulo aumentar significativamente la densidad de potencia de los módulos de potencia.

productImage.imageAlt
Número de pieza Hoja de datos Tipo Tamaño mm VCES (V) IC (A) Oferta
1.2 kV            
5SMY 86H1280 5SMY 12H1280 SPT+ 9.1 x 9.1 1200 57 Solicitar
5SMY 86J1280 5SMY 12J1280 SPT+ 10.2 x 10.2 1200 75 Solicitar
5SMY 86K1280 5SMY 12K1280 SPT+ 11.2 x 11.9 1200 100 Solicitar
5SMY 86M1280 5SMY 12M1280 SPT+ 13.5 x 13.5 1200 150 Solicitar
1.7 kV            
5SMY 86G1721 5SMY 12G1721 SPT+ 8.6 x 8.6 1700 50 Solicitar
5SMY 86J1722
5SMY 86J1722 SPT+ 10 x 10 1700 75 Solicitar
5SMY 86J1732 5SMY 12J1732 SPT++ 10 x 10 1700 75 Solicitar
5SMY 86K1722 5SMY 12K1722 SPT+ 11.3 x 11.3 1700 100 Solicitar
5SMY 86K1732 5SMY 12K1732  SPT++ 11.3 x 11.3 1700 100 Solicitar
5SMY 86L1731 5SMY 12L1731 SPT++ 7.4 x 19.9 1700 120 Solicitar
5SMY 86M1721 5SMY 12M1721 SPT+ 13.6 x 13.6 1700 150 Solicitar
5SMY 86M1730 5SMY 12M1730 SPT++ 13.6 x 13.6 1700 150 Solicitar
5SMY 86M1731 5SMY 12M1731 SPT++ 13.9 x 14.0 1700 160 Solicitar
5SMY 86P1730
5SMY 12P1730
SPT++
15.9 x 16.9 1700 225 Solicitar
5SMY 86Q1731* Nuevo   SPT++ 16.4 x 18.0 1700 250 Solicitar

 

*Comuníquese con la fábrica

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto