Multímetros

Módulos de extensión flexibles para la serie RTU500

Los dispositivos de multímetro de RTU permiten la medición directa de voltaje, corriente y potencia. La configuración de los dispositivos está completamente integrada en el RTUtil500 fácil de usar y en el asistente de carril DIN. Los multímetros proporcionan un monitoreo detallado de la red. Para localizar una falla, los multímetros ofrecen detección de corriente de falla con información direccional.

Además, la información más confiable sobre la red protege sus inversiones y permite nuevas inversiones precisas, si es necesario.

Dispositivos de multímetro de RTU

Nuestra oferta

Multímetro 560CVD03, 1A /5A, 3U3I (con pantalla)

Se puede configurar para cambiar automáticamente la pantalla de la página de medición y cada pantalla se muestra cada 6 segundos.

  • Interfaz CT/VT con 3 entradas de tensión y 3 entradas de corriente para monitoreo directo de 3 cables 85-400 V CA
  • 1 entrada A/5 A de transformadores de CA
  • Interfaz serie a RTU500 (RS-485)
  • Con pantalla en el frente
Multímetro 500CVD21 con FCD, 4U /24I
  • Interfaz CT/VT con entradas para monitoreo directo de 3/4 cable 10-500 V CA
  • Entradas de corriente de 1 A/5 A
  • Interfaz serie a la serie RTU500 (RS-485)
Multímetro 500CVD90
  • Nueva plataforma de hardware mejorada (con capacidad adicional para extensiones específicas del proyecto (4xU, 4xI, interfaz Modbus, fuente de alimentación de 24-60 VCC, 2 salidas binarias, 5 LED de señalización, carcasa metálica)
  • Funciones de medición
  • Análisis de la calidad de la energía según IEC61000-4-30 (armónicas, caídas/desbalance de voltaje, parpadeo, oscilación de baja frecuencia)
  • Hasta 31 armónicos (64 muestras por ciclo)
  • Exactitud (U,I): 0,2 %
  • Función de detección de fallas (ANSI, IEC)
  • Grabadora de perturbaciones con soporte de archivos COMTRADE, 4 segundos, 8 analógicos, 8 señales binarias
  • Señalización local, avance/retroceso de falla, programable
Multímetro 500CVD91
  • El módulo de detección de fallas 500CVD91 está diseñado para admitir los módulos de sensores de Hitachi Energy (divisor de voltaje y bobina Rogowski, KECA, KEVA, KEVCD) para funciones de detección de fallas de medición y ANSI como sobrecorriente, dirección de sobrecorriente, voltaje bajo/sobrevoltaje, detección de fallas a tierra, registrador de perturbaciones.
  • Interfaz para sensores de tensión y corriente para aplicaciones de sistemas de alimentación trifásica
  • Una interfaz CT (1A) para corriente residual o neutra
  • Interfaz serie a RTU500 (RS-485)
  • Detección de corriente de falla (FPI) hasta 20xIN, información direccional
  • Norma de calidad de la energía IEC61000-4-30
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted