Unidades de fuente de alimentación

Módulos de extensión flexibles para la serie RTU500

Los módulos de la serie RTU500 se pueden utilizar con todas las líneas de productos para proporcionar funcionalidad adicional y extendida. Los módulos proporcionan funciones especiales para completar una RTU para una aplicación específica.

Unidades de fuente de alimentación

Nuestra oferta

Unidad de fuente de alimentación de carril DIN 560PSU40 para CC de 110-220 V, CA de 230 V

Módulo de fuente de alimentación para montaje en carril DIN

  • Voltaje de entrada: 85-264 V CA u 85-375 V CC
  • Voltaje de salida: 24-28 V CC, máx. 2,5 A, 60 W
  • Adecuado para el suministro de hasta 8 módulos de interposición 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01/560CVDxx/RTU540/RTU511
  • Adecuado para suministro redundante
Multímetro 560CVD11 con FCD, 4U /4I

Unidad de fuente de alimentación de carril DIN 560PSU41 para CC de 24-60 V CC

Módulo de fuente de alimentación para montaje en carril DIN

  • Voltaje de salida: 24 V CC, máx. 2,5 A, 60 W
  • Adecuado para el suministro de hasta 8 módulos interpuestos 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01
Multímetro 500CVD12 con FCD, LO, sensor 3U3I , Io=1A

CP-E 24/2

Módulo de fuente de alimentación para montaje en carril DIN

  • Voltaje de entrada: 85 ... 264 VCA, 90 ... 375 V CC
  • Voltaje de salida: 24 VCC, máx. 2,5 A, 60 W
  • Eficiencia típica del 89 %
  • Rango de temperatura ambiente durante la operación -40 ... +70 °C
  • Tiempo de almacenamiento en búfer de falla de energía: mín. 20 ms a 115 V CA, mín. 30 ms a 230 V CA
Multímetro 500CVD21 con FCD, 4U /24I

CP-E 48/1,25

Módulo de fuente de alimentación para montaje en carril DIN

  • Voltaje de entrada: 85 ... 264 VCA, 90 ... 375 V CC
  • Voltaje de salida: 48 VCC ajustable, máx. 1,25 A, 60 W
  • Eficiencia típica del 89 %
  • Rango de temperatura ambiente durante la operación -40 ... +70 °C
  • Tiempo de almacenamiento en búfer de falla de energía: mín. 20 ms a 115 V CA, mín. 30 ms a 230 V CA
  • Para uso PoE+ ajuste entre 51 VCC y 57 VCC

CP-E 48/5

Módulo de fuente de alimentación para montaje en carril DIN

  • Voltaje de entrada: 90 ... 132 / 180 ... 264 VCA, 210 ... 375 V CC
  • Voltaje de salida: 48 VCC ajustable, máx. 5 A, 240 W
  • Eficiencia típica del 90 %
  • Rango de temperatura ambiente durante la operación -40 ... +70 °C
  • Tiempo de almacenamiento en búfer de falla de energía: mín. 25 ms
  • Para uso PoE+ ajuste entre 51 VCC y 57 VCC
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted