Beneficio | Característica |
Menor complejidad |
|
Interfaz de ingeniería sencilla para RTU520 | Interfaz de ingeniería basada en la web para RTU520 con flujo de trabajo guiado |
Menores tiempos de ingeniería | El enfoque RTU520 prediseñado admitirá una clara división entre la configuración y la parametrización |
Pruebas RTU simplificadas durante la ingeniería, FAT, SAT y después de las actualizaciones | Forzar la función de los puntos de datos del proceso, los eventos del sistema y la información de seguridad basada en Webserver para la serie RTU500, no se requiere más equipo de prueba especial |
Nuevas funciones de ciberseguridad |
|
Localización del servidor web | Webserver puede traducirse a idiomas locales (texto, conjunto de caracteres) |
CMU más potentes en la línea de productos RTU540 | Nueva RTU540 CMU basada en ARM 540CID01 y 540CMD01 |
Instalación rentable para RTU540 | Fuente de alimentación de amplia gama de 24-125 VCC en la serie RTU540 |
RTU540 fácil de manejar | Se puede acceder a la tarjeta SD y a los interruptores DIP sin desmontar el dispositivo |
Sucesor para 560CMU05 | 560CMR02 admite 2 Ethernet, 6 seriales (RS232 o RS485) y un panel posterior de bus de E/S. Para la configuración de la interfaz USB disponible. Para los protocolos de bits antiguos, todavía se requiere 560CMU02/05 |
Hora y fecha válidas durante el inicio | Reloj en tiempo real con búfer de batería disponible |
Reducción del consumo de energía | 560CMR02 solo necesita una reducción de 2,5 W. 50 % en comparación con 560CMU05 |
Migración sencilla | Función de intercambio simple en RTUtil500 para reemplazar 560CMU05 por 560CMR02 en proyectos existentes |
Ahorro de espacio | Entradas binarias de 110/125 VCC para 19" racks, nuevo módulo de entrada 560BIR01R0002 para 16 entradas binarias |
1 de n verifica la RTU520 con salidas de relé integradas | Nuevo módulo 520CSD01 con función de comprobación de 1 salida n y 4 salidas de relés adicionales |
Lanzamiento de RTU 12
Nos enorgullece anunciar que la versión 12.0 ya está disponible. Todos los componentes están disponibles para la venta y entrega ahora.
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted